エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズ

通常単価(税別)
115,290円~609,410円
税込単価
126,819円~670,351円
通常出荷日:8日目

【特長】・ENERGY STAR取得・省エネ技術搭載・増設バッテリ接続によリバックアップ時間の延長が可...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

出力電圧

(V)

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 厚み

(mm)

拡張バッテリ

最小発注数量
AC200~240
AC200/208/220/230/240±2%
32
6000
CE
86.5
720
BPEl 44VL2U01(内蔵充電器)
1個
AC190~300
AC200/208/220/230/240±2%
5
1000
CE / UL
88
430
BPE36V60ART2US(内蔵充電器)
1個
AC80~125
AC100/110/115/120/125±2%
10
1000
UL
88
430
BP36V60ART2U(内蔵充電器)
1個
AC80~125
AC100/110/115/120/125±2%
12
1500
UL
88
430
BP36V60ART2U(内蔵充電器)
1個
AC80~125
AC100/110/115/120/125±2%
16
2200
UL
88
600
BP72V60ART2U(内蔵充電器)
1個
AC200~240
AC200/208/220/230/240±2%
15
3000
CE / UL
88
600
BPE72V60ART2US(内蔵充電器)
1個
AC80~125
AC100/110/115/120/125±2%
24
3000
UL
88
600
BP72V60ART2U(内蔵充電器)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609,410円
( 670,351円 )
8日目
115,290円
( 126,819円 )
8日目
115,290円
( 126,819円 )
8日目
141,180円
( 155,298円 )
8日目
178,820円
( 196,702円 )
8日目
344,710円
( 379,181円 )
8日目
228,240円
( 251,064円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ENERGY STAR取得
・省エネ技術搭載
・増設バッテリ接続によリバックアップ時間の延長が可能
・管理ソフトウェアPowerPanel(R)Business付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズ
常時インバータ給電方式 FW-Tシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズ
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズ
メーカーCYBER POWER三菱電機三菱電機山洋電気三菱電機CYBER POWER
通常価格115,290円-134,880円 -34,175円 -116,564円 -50,592円60,380円 -
通常出荷日8日目19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目8日目
給電方式常時インバータ常時インバータ常時商用常時インバータ常時商用ラインインタラクティブ
バッテリ種類鉛鉛鉛鉛鉛鉛
寸法 幅(mm)4331284643546-
入力相数単相単相二線式単相単相単相単相
出力相数単相単相二線式単相単相単相単相
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト