エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

出力電圧

(V)

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

筐体

拡張バッテリ

最小発注数量
AC100
AC100±5%
12
1000
-
221
170
432
タワー型
なし
1個
AC100
AC100±5%
12
1000
-
44
433
397
ラック/タワー兼用型
なし
1個
AC100
AC100±5%
12
1500
-
221
170
432
タワー型
なし
1個
AC100/110/120/125
AC100/110/120/125±5%
12
1200~1500
UL / CUL
86.5
433
500
ラック/タワー兼用型
BP48VP2U02(内蔵充電器)
1個
AC100
AC100±5%
18
1800
-
221
170
432
タワー型
なし
1個
AC100
AC100±5%
25
2500
-
221
170
432
タワー型
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,380円
( 66,418円 )
8日目
87,000円
( 95,700円 )
8日目
75,000円
( 82,500円 )
8日目
111,500円
( 122,650円 )
8日目
87,000円
( 95,700円 )
8日目
99,130円
( 109,043円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Green Power Technology(R)、省エネ技術搭載
・ENERGY STAR取得
・管理ソフトウェアPowerPanel(R)Business付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズ
常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズ
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
ハイブリッド方式UPS SANUPS E11Bシリーズ
メーカーCYBER POWERCYBER POWERオムロン三菱電機オムロン山洋電気
通常価格60,380円-115,290円 -30,427円 -34,175円 -29,301円 -116,564円 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
給電方式ラインインタラクティブ常時インバータ常時商用常時商用常時商用常時インバータ
バッテリ種類鉛鉛シール鉛鉛シール鉛鉛
入力相数単相単相単相単相単相(アース付)単相
出力相数単相単相単相単相単相(アース付)単相
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト