エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG

通常単価(税別)
47,894円~101,390円
税込単価
52,683円~111,529円
通常出荷日:1日目

匠の技術を搭載し、安全・効率的に絶縁抵抗を自動測定。【特長】・トリガ信号入力で自動的に絶縁抵抗を計測・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

製品種類

電源電圧

(V)

サイズ

(mm)

最小発注数量
プローブユニット
-
17.5×90×90
1個
メインユニット
AC100~240
45×90×90
1個
メインユニット
AC/DC24
45×90×90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,894円
( 52,683円 )
1日目
101,390円
( 111,529円 )
1日目
101,390円
( 111,529円 )
1日目

詳細情報

基本情報

匠の技術を搭載し、安全・効率的に絶縁抵抗を自動測定。
【特長】
・トリガ信号入力で自動的に絶縁抵抗を計測
・通信での計測データ収集により絶縁劣化の傾向把握
・メガー電圧DC50Vで安全な計測
・最大8点までの多点計測
・測定対象の電圧を常時監視し、計測開始後に装置電源がONした場合は自動的に計測停止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗監視機器 K7GE-MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG
ヒータ状態監視機器 K7TM
アドバンスド・モータ状態監視機器 K7DD
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
停止検知ユニット G9SX-SM
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格47,894円-159,043円470,770円58,207円 -85,071円 -19,563円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他セーフティ関連その他その他
取りつけ方式DINレールDINレールDINレール---
端子台タイププッシュインPlusプッシュインPlusプッシュインPlus---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト