エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CJシリーズ EtherCAT スレーブユニット CJ1W-ECT21

通常単価(税別)
91,483円
税込単価
100,631円
通常出荷日:1日目

【特長】・EtherCAT対応で高速I/Oリンクを実現・EtherCATのサブシステムコントローラとし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • EtherCATスレーブユニットには付属品はありません。
  • マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使用時は、CPUユニットはVer.1.10以降、Sysmac StudioはVer.1.13以降を使用してください。

型番:

CJ1W-ECT21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CJ1W-ECT21の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
その他
ポート数
2
接続端子
[コネクタ] コネクタ
代表規格
CE / UL / CSA
占有号機数
1号機分
消費電流(A)
0.34(5V系)
通信種類
リフレッシュ方式:フリーランモード、PDOデータサイズ:400byte以下(TxPDO/RxPDO)
通信インターフェイス詳細(伝送規格)
EtherCAT

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CJ1W-ECT21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,483円
( 100,631円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EtherCAT対応で高速I/Oリンクを実現
・EtherCATのサブシステムコントローラとして使用可能
・EtherCATやDeviceNetなどマルチネットワークとのインタフェースが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • EtherCATスレーブユニットには付属品はありません。
  • マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使用時は、CPUユニットはVer.1.10以降、Sysmac StudioはVer.1.13以降を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ EtherCAT スレーブユニット CJ1W-ECT21の型番CJ1W-ECT21のページです。 型番CJ1W-ECT21に関する仕様情報を記載しております。
CJシリーズ EtherCAT スレーブユニット CJ1W-ECT21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJシリーズ EtherCAT スレーブユニット CJ1W-ECT21
CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S
CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機オムロン
通常価格91,483円137,806円73,614円33,900円47,850円181,915円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目5日目1日目
通信インターフェイス(伝送規格)その他Ethernetその他EthernetEthernetEthernet
ポート数2--222
接続端子コネクタコネクタ端子台コネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CUL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSA
占有号機数1号機分1号機分1号機分---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト