エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T

通常単価(税別)
108,460円
税込単価
119,306円
通常出荷日:4日目

10点マルチタッチ対応。ペンでスムーズな操作ができる17型フルフラットタッチパネル。【特長】・投影型静...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

最小発注数量
ブラック
1個
セレーングレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,460円
( 119,306円 )
4日目
108,460円
( 119,306円 )
4日目

詳細情報

基本情報

10点マルチタッチ対応。ペンでスムーズな操作ができる17型フルフラットタッチパネル。
【特長】
・投影型静電容量(PCAP)方式採用
・誤入力を防ぐパームリジェクション機能
・画面の端でもスライド操作がしやすいフルフラットデザイン
・モニターが自動で感度キャリブレーションを実施
・表示が見やすく、指紋跡も目立ちにくい
・斜めから見ても見やすいIPSパネル
・最大輝度360cd/m2で調光可能
・タッチしやすいスタンド機構
・タッチパネルの有効/無効をボタンで切替え
・2.0W+2.0Wのスピーカーを内蔵
・豊富な入力端子

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T
15.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T
17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格108,460円97,140円65,680円66,690円97,980円97,140円
通常出荷日4日目11日目4日目4日目4日目〜11日目
モニタサイズ(インチ)171915172321.5
モニタタイプ標準標準標準標準ワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1024×768(XGA)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンHDMI/BNC(NTSC)DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
よく一緒に購入される商品

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト