エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

23.0/27.0型 カラー液晶IPモニター(セキュリティ用)

型番:

FDF2712W-IPBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FDF2712W-IPBKの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
RJ-45
タッチパネル
無
高さ(mm)
404.5~554.5
寸法 幅(mm)
640
奥行き(mm)
245
LEDバックライト
〇
輝度
350cd/m2
表示色
約1677万色
フレーム色
ブラック
入力電圧
AC100~240V(50/60Hz)
パネル種類
VA(アンチグレア)
応答速度(ms)
12(黒→白→黒)
消費電力(W)
最大59
スタンド有無
あり

型番リスト

表示件数
型番
FDF2712W-IPBK

モニタサイズ

(インチ)

高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

奥行き

(mm)

輝度

パネル種類

応答速度

(ms)

消費電力

(W)

最小発注数量
27
404.5~554.5
640
245
350cd/m2
VA(アンチグレア)
12(黒→白→黒)
最大59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396,350円
( 435,985円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PCレスで32台までのIPカメラ映像を同時表示・操作できるセキュリティ用23/27型モニター。
【特長】
・幅広いIPカメラに対応
・使い勝手のよいさまざまな機能を搭載
・他のネットワーク機器と連動

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

23.0/27.0型 カラー液晶IPモニター(セキュリティ用)の型番FDF2712W-IPBKのページです。 型番FDF2712W-IPBKに関する仕様情報を記載しております。
23.0/27.0型 カラー液晶IPモニター(セキュリティ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
23.0/27.0型 カラー液晶IPモニター(セキュリティ用)
23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307W
27.0型 WQHD カラー液晶モニター FlexScan EV2720S
27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格396,350円50,080円65,430円84,980円88,080円97,980円
通常出荷日11日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)2560×1440(WQHD)3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスRJ-45HDMI/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
タッチパネル無無無無無容量結合方式(指タッチ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました