エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

31.5型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV3240X(LAN対応)

通常単価(税別)
161,060円
税込単価
177,166円
通常出荷日:4日目

USB Type-C接続で多機能を実現する31.5型4Kモデル。【特長】・4Kで、仕事がもっとはかどる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

最小発注数量
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,060円
( 177,166円 )
4日目
161,060円
( 177,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

USB Type-C接続で多機能を実現する31.5型4Kモデル。
【特長】
・4Kで、仕事がもっとはかどる
・ケーブル1本、即集中モード
・使う人にも、環境にもやさしい
・フリーアドレスも、テレワークも。多様化するワークスタイルを、もっとスマートに
・設置空間をすっきり美しく
・目にやさしい
・アプリで、より使いやすく、快適に
・長く、安心してつかえる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

31.5型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV3240X(LAN対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
31.5型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV3240X(LAN対応)
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740X(LAN対応)
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S
27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)
23.8型 カラー液晶モニター FlexScan EV2490(デイジーチェーン・LAN対応)
24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2495(デイジーチェーン・LAN対応)
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格161,060円115,510円88,080円84,980円59,890円68,980円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)31.527272723.824.1
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)1920×1200(WUXGA)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト