エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ 通信コントロールユニット NX-CSG

通常単価(税別)
168,220円
税込単価
185,042円
通常出荷日:1日目

大規模から中規模アプリケーションで柔軟な安全システムを実現。CIP Safety on EtherNe...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NX-CSG320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NX-CSG320の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
ポート数
3
接続端子
端子台/コネクタ
代表規格
CE / UL / TUV / CSA
商品名称
通信コントロールユニット
IO電源最大電流(A)
4

型番リスト

表示件数
型番
NX-CSG320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,220円
( 185,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

大規模から中規模アプリケーションで柔軟な安全システムを実現。CIP Safety on EtherNet/IP(TM)2ポート搭載。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ 通信コントロールユニット NX-CSGの型番NX-CSG320のページです。 型番NX-CSG320に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ 通信コントロールユニット NX-CSGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ 通信コントロールユニット NX-CSG
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
FC6A形 プログラマブルコントローラ 通信モジュール
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
メーカーオムロンオムロンIDEC三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格168,220円181,915円22,530円33,900円47,850円33,000円
通常出荷日1日目1日目2日目5日目5日目在庫品1日目
通信インターフェイス(伝送規格)EthernetEthernetRS-232 / RS-422/485EthernetEthernetその他
ポート数322221
接続端子端子台/コネクタコネクタ端子台/コネクタコネクタコネクタ端子台
代表規格CE / UL / TUV / CSACE / UL / CSACE / UL / TUVCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
商品名称通信コントロールユニット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました