エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナ

通常単価(税別)
4,383円
税込単価
4,821円
通常出荷日:1日目

無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A2W-AT2.5-WC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

A2W-AT2.5-WC1の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
適合シリーズ
A2W
適合スイッチ
無線押ボタンスイッチ
種類
マグネット基台アンテナ
保護機能
IP65
ケーブル/コード長(m)
2.5
周波数
全周波数対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A2W-AT2.5-WC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,383円
( 4,821円 )
1日目

詳細情報

基本情報

無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナの型番A2W-AT2.5-WC1のページです。 型番A2W-AT2.5-WC1に関する仕様情報を記載しております。
無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナ
小形押ボタンスイッチ A3A オプション品
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品
A22N/M22Nシリーズ用コントロールボックス
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pオプション品
照光押ボタンスイッチ(角胴形)A3S オプション品
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,383円340円789円 -1,195円 -63円 -94円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
適合シリーズA2WA3AA22NE-P、A22NE-PDA22N/M22NA3PA3S
適合スイッチ無線押ボタンスイッチ-----
種類マグネット基台アンテナフランジ操作部コントロールボックス--
保護機能IP65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました