エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円
通常出荷日:5日目

【特長】・アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルです【商品仕様】・適用機種:MR-J5-_G_-...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-AHSCN7CBL2M10M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-AHSCN7CBL2M10Mの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
長さ(m)
10(ABZ相パルス出力用)、2(アナログモニタ用)
適用機種
MR-J5-_G_-HS
種類詳細
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
MR-AHSCN7CBL2M10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000円
( 19,800円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルです
【商品仕様】
・適用機種:MR-J5-_G_-HS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルの型番MR-AHSCN7CBL2M10Mのページです。 型番MR-AHSCN7CBL2M10Mに関する仕様情報を記載しております。
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
サーボアンプ用モニタケーブル
RS-232C用中継ケーブル
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
PC98シリーズパソコン用通信ケーブル
制御盤取付けアタッチメント
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格18,000円1,900円7,500円3,900円8,000円13,750円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリケーブル周辺アクセサリ
長さ(m)10(ABZ相パルス出力用)、2(アナログモニタ用)10.2-3-
適用機種MR-J5-_G_-HSMR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)MR-J4-T20MR-J5D_-_G4-MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3K
種類詳細アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルモニタケーブルRS-232C用中継ケーブル入出力/モニタ用コネクタPC98用通信ケーブル制御盤取付けアタッチメント
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました