エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します・金メッキ仕様で通電ロスを低下
| 型番 | 用途 | 端子形状 | 端子形状2 | ケーブル種類 | 長さ |
| VIS-C20R3-K | AV | RCA | ピンプラグ×3 ピンプラグ×3 | ストレート | 2m |
| VIS-C30R3-K | 3m | ||||
| VIS-C50R3-K | 5m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
968円 ( 1,065円 ) | 5日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 5日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
4通常価格(税別):520円~

サンワサプライ
オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2
0通常価格(税別):4,251円

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,210円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):1,044円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,733円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):583円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):1,071円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):921円~