エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m

    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m AUD-C20R2J-K
    通常単価(税別)
    671円
    税込単価
    738円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します・金メッキ仕様で通電ロスを低...

    詳細を確認
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    AUD-C20R2J-K
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AUD-C20R2J-Kの仕様・寸法情報

    用途
    オーディオ
    端子形状
    RCA
    ケーブル種類
    延長
    長さ(m)
    2
    端子形状
    ピンプラグ×2-ピンジャック×2
    -
    -

    商品情報

    型番用途端子形状端子形状2ケーブル種類長さ
    AUD-C20R2J-KオーディオRCAピンプラグ×2
    ピンジャック×2
    延長2m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AUD-C20R2J-K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    671円
    ( 738円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します
    ・金メッキ仕様で通電ロスを低下

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2mの型番AUD-C20R2J-Kのページです。 型番AUD-C20R2J-Kに関する仕様情報を記載しております。
    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m
    ビデオ接続コード ピンプラグ×3-ピンプラグ×3
    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用
    AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
    オーディオコード(抵抗入)
    メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)サンワサプライミスミアクロスELPA朝日電器
    通常価格671円968円 -3,813円667円650円2,134円
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    用途オーディオAVオーディオオーディオ画像オーディオ
    端子形状RCARCARCARCARCA3.5φミニプラグ
    ケーブル種類延長ストレートストレートストレート延長ストレート
    長さ(m)2-51.51.52
    端子形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2ピンプラグ×3-ピンプラグ×3----
    よく一緒に購入される商品

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました