エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PC98シリーズパソコン用通信ケーブル

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円
通常出荷日:5日目

【特長】・PC98シリーズパソコン用通信ケーブルです【商品仕様】・長さ:3m

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-HPC98CBL3M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-HPC98CBL3Mの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
長さ(m)
3
種類詳細
PC98用通信ケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-HPC98CBL3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000円
( 8,800円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC98シリーズパソコン用通信ケーブルです
【商品仕様】
・長さ:3m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC98シリーズパソコン用通信ケーブルの型番MR-HPC98CBL3Mのページです。 型番MR-HPC98CBL3Mに関する仕様情報を記載しております。
PC98シリーズパソコン用通信ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC98シリーズパソコン用通信ケーブル
サーボアンプ用モニタケーブル
RS-232C用中継ケーブル
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
電源回生コンバータ/ドライブユニット用保護協調ケーブル
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格8,000円1,900円7,500円18,000円9,500円 -3,900円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリ
長さ(m)310.210(ABZ相パルス出力用)、2(アナログモニタ用)--
種類詳細PC98用通信ケーブルモニタケーブルRS-232C用中継ケーブルアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル保護協調ケーブル入出力/モニタ用コネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました