エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ

型番:

DI-D242SA-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DI-D242SA-Fの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI, DisplayPort
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
539
寸法 幅(mm)
443~535(スタンドあり)/323(スタンドなし)
寸法 厚み(mm)
227(スタンドあり)/49(スタンドなし)
本体色
ブラック
パネルタイプ
AHVA(⾮光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DI-D242SA-F

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

パネルタイプ

最小発注数量
539
443~535(スタンドあり)/323(スタンドなし)
227(スタンドあり)/49(スタンドなし)
AHVA(⾮光沢)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,430
( 21,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

残像感低減で視認性が向上!
見やすい位置に調整可能な広可動域のフリースタイルスタンド!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイの型番DI-D242SA-Fのページです。 型番DI-D242SA-Fに関する仕様情報を記載しております。
100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応・フリースタイルスタンド 27型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応・フリースタイルスタンド 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
オフィス、学校向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド採用 23.8型 ワイド液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格19,43022,91019,32017,340 -19,19043,270
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)23.82721.523.823.823.8
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI,DisplayPort,USB Type-C

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト