エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

14型フルHD対応モバイルディスプレイ

型番:

LCD-YC141DX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LCD-YC141DXの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
14
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI,USB Type-C
タッチパネル
無
寸法 長さ(mm)
325
寸法 幅(mm)
208
寸法 厚み(mm)
16
本体色
ブラック
パネルタイプ
ADS(非光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCD-YC141DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,850円
( 29,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクト・軽量で、場所を選ばず業務効率アップ!
持ち運びに便利な14型モバイルディスプレイ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14型フルHD対応モバイルディスプレイの型番LCD-YC141DXのページです。 型番LCD-YC141DXに関する仕様情報を記載しております。
14型フルHD対応モバイルディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14型フルHD対応モバイルディスプレイ
FFSパネル・フルHD対応 15.6型モバイルディスプレイ
AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイ
広視野角ADSパネル採用 15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ
FFSパネル・フルHD対応 スタンドセットモデル 15.6型モバイルディスプレイ
AASパネル・フルHD対応 スタンドセットモデル 17.3型モバイルディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格26,850円27,240円35,550円29,720円31,680円38,440円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)1415.617.315.615.617.3
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました