エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

UHS-I Class1 SDカード RSDC-U1Sシリーズ

通常単価(税別)
54,979円
税込単価
60,477円
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適・対応機器との高速転送を実現・SDスピードクラスは...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSDC-016GU1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RSDC-016GU1Sの仕様・寸法情報

種類
SDカード
容量
16GB
本体色
ブルー
SDスピードクラス
UHS-I Class1(SD Bus使用時はClass10)

型番リスト

表示件数
型番
RSDC-016GU1S

容量

最小発注数量
16GB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,979円
( 60,477円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適
・対応機器との高速転送を実現
・SDスピードクラスはClass10に対応
・いつでもどこでも容量不足を解消
・保管や整理に便利な「メモ欄」
・書込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」
・CPRM対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UHS-I Class1 SDカード RSDC-U1Sシリーズの型番RSDC-016GU1Sのページです。 型番RSDC-016GU1Sに関する仕様情報を記載しております。
UHS-I Class1 SDカード RSDC-U1Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UHS-I Class1 SDカード RSDC-U1Sシリーズ
Class4 SDHCカード
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品・プラスチックケース品
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローアドテック(ADTEC)
通常価格54,979円8,778円8,601円 -12,801円 -8,900円 -7,245円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目5日目
種類SDカードSDカードUSBメモリUSBメモリUSBメモリSDカード
本体色ブルーブルーブラックブラックブラック-
SDスピードクラスUHS-I Class1(SD Bus使用時はClass10)Class4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました