エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
4GB
1個
8GB
1個
32GB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,601円
( 9,461円 )
2日目
12,062円
( 13,268円 )
2日目
22,800円
( 25,080円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不正なアクセスからデータを守る
・高速転送を実現
・よく使うパソコンを登録できる
・デバイス制御
・Autorunウイルス対策機能搭載
・スマートなキャップレス
・便利なストラップホール付き
・持ち運びに便利な大容量

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー
Class4 SDHCカード
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品・プラスチックケース品(高耐久性)
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローアドテック(ADTEC)
通常価格8,601円-8,900円 -12,801円 -8,778円17,962円32,256円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目5日目〜
種類USBメモリUSBメモリUSBメモリSDカードUSBメモリSDカード
本体色ブラックブラックブラックブルー--
インターフェースUSB3.0/2.0USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0---
セキュリティー暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト