エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル

通常単価(税別)
2,565円~2,615円
税込単価
2,822円~2,877円
通常出荷日:2日目

【特長】・スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ・おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

最小発注数量
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565円
( 2,822円 )
2日目
2,615円
( 2,877円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
・おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能の2つの自動節電機能で賢く省エネ
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
・ループ発生をランプの点滅でお知らせ
・プラスチック筐体・電源外付けのGiga対応スイッチングハブ
・壁面設置が可能、収納ボックスへスッキリ設置
・ACアダプターに高信頼のコンデンサー採用
・スイッチの各種基本機能に対応
・妨害波を防止
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別
・セキュアなネットワーク構築に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵
ギガビット対応スイッチングハブ(マグネット付)
5ポート 2.5Gスイッチ
メーカーバッファローバッファローバッファローサンワサプライサンワサプライTRENDnet
通常価格2,565円-4,090円 -4,890円 -29,830円4,970円 -15,800円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数5ポート8ポート8ポート8ポート-5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様ACアダプタACアダプタACアダプタ内蔵電源ACアダプタACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE2.5GBASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト