エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124

型番:

BS-GSL2124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BS-GSL2124の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
24ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
PSE
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
300
寸法 厚み(mm)
180
筐体材質
メタル
本体色
ブラック
消費電力(W)
最大13.8
消費電流(A)
最大0.3

型番リスト

表示件数
型番
BS-GSL2124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,009円
( 60,510円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ポートGiga対応のスマートLiteスイッチ
・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
・MACアドレス学習方式(SVL/IVL)を選択可能
・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
・ネットワーク機器の統合管理を実現するネットワーク管理ソフトウェア対応
・インターネットマンションモードを搭載
・ファンレス筐体採用により高い静音性を実現
・ACアダプター不要の電源内蔵タイプ
・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
・万が一のトラブル時も継続運用が可能「ファームウェア二重化」
・動作保証温度50度
・電波漏洩を防止
・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
・「ループ防止」でネットワークダウンを未然に防ぐ
・スイッチの各種基本機能に対応
・電源ケーブルの抜けによるトラブルを防ぐ
・コンセント周りがすっきり
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124の型番BS-GSL2124のページです。 型番BS-GSL2124に関する仕様情報を記載しております。
法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
8ポート 2.5Gスイッチ
5ポート 2.5Gスイッチ
2ポートギガビットPoE++エクステンダー
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)
メーカーバッファローTRENDnetTRENDnetTRENDnetTRENDnetTRENDnet
通常価格55,009円19,238円15,800円14,800円55,250円84,413円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体
ポート数24ポート8ポート5ポート3ポート6ポート9ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様内蔵電源ACアダプタACアダプタその他内蔵電源内蔵電源
伝送速度1000BASE2.5GBASE2.5GBASE1000BASEその他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました