エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズ

型番:

BS-GS2124P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BS-GS2124Pの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
その他
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
PSE
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
440
寸法 厚み(mm)
257
筐体材質
メタル
本体色
ブラック
消費電力(W)
最大230
消費電流(A)
最大2.3
ポート数詳細
LAN×24ポート+SFP2ポート
給電方式
PoE給電

型番リスト

表示件数
型番
BS-GS2124P

ポート数

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

消費電力

(W)

ポート数詳細

最小発注数量
その他
440
257
最大230
LAN×24ポート+SFP2ポート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,681円
( 88,749円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ポートGiga対応のスマートスイッチ
・SFPポートを2つ搭載
・IEEE802.3at(PoE+)の高出力PoE給電に対応
・ネットワーク機器の統合管理を実現する管理ソフトウェア対応
・機器の死活監視ができるSNMPに対応
・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
・許可されたユーザーだけを接続する各種認証機能に対応
・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
・動作保証温度50度
・電波漏洩を防止
・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
・「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
・意図しないDHCPサーバーからのIPアドレス配布による通信障害を防ぐ
・スイッチの各種基本性能に対応
・セキュアなネットワーク構築に最適
・コンセント周りがすっきり
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズの型番BS-GS2124Pのページです。 型番BS-GS2124Pに関する仕様情報を記載しております。
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズ
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS21シリーズ
法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
8ポート 2.5Gスイッチ
5ポート 2.5Gスイッチ
2ポートギガビットPoE++エクステンダー
メーカーバッファローバッファローバッファローTRENDnetTRENDnetTRENDnet
通常価格80,681円42,974円 -55,009円19,238円15,800円14,800円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品
インターフェイスイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源ACアダプタACアダプタその他
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE2.5GBASE2.5GBASE1000BASE
取付方法19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウントその他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました