エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット

通常単価(税別)
47,850円
税込単価
52,635円
通常出荷日:5日目

【特長】・FX5U/FX5UC CPUユニットをOPC UAネットワークに接続できます・OPC UAサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FX5-OPC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FX5-OPCの仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
ポート数
2
接続端子
コネクタ
代表規格
CE / UL / CUL
消費電流(A)
0.11
ユニット種別
OPC UAユニット
伝送速度
100/10Mbps
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FX5-OPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,850円
( 52,635円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FX5U/FX5UC CPUユニットをOPC UAネットワークに接続できます
・OPC UAサーバを装置に組込み可能となり、パソコンベースのOPC UAサーバに代わる強固なシステムが構築できます
・証明書、暗号化、署名といったOPC UAのセキュリティ機能を使用できます
・専用の設定ツール(OPC UA Module Configuration Tool)でIPアドレスやセキュリティパラメータなどの設定、サーバ証明書の管理およびサーバステータスの確認/変更が可能です。初期設定後は、GX Works3を必要とせずOPC UA Module Configuration Toolのみで運用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニットの型番FX5-OPCのページです。 型番FX5-OPCに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格47,850円48,400円33,000円22,900円33,900円181,915円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目
通信インターフェイス(伝送規格)Ethernetその他その他RS-422/485 / EthernetEthernetEthernet
ポート数231222
接続端子コネクタ端子台/コネクタ端子台コネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSA
消費電流(A)0.110.31----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました