エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル

通常単価(税別)
1,691円~1,775円
税込単価
1,860円~1,953円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・クリック部分には耐久スイッチを採用・さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 ・抗菌...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,775円
( 1,953円 )
2日目
1,691円
( 1,860円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリック部分には耐久スイッチを採用
・さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
・抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
3DCAD用3ボタンマウス
有線レーザーマウス
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
メーカーバッファローエレコムサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,691円-1,090円1,790円2,190円 -2,643円1,890円
通常出荷日2日目〜7日目3日目1日目〜3日目5日目
種類マウス・トラックボールマウスマウスマウスマウスマウス
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
マウス種類光学式REDLED青色LEDBlueLEDレーザ式青色LED
寸法 奥行き(mm)11310598.5110100108
寸法 幅(mm)66606170.55966.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト