エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3M

通常単価(税別)
81,787円
税込単価
89,966円
通常出荷日:1日目

K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたも...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VOC-1MS2-3M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VOC-1MS2-3Mの仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
零相電圧検出装置
ケーブル長(m)
3
セット内容
零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル
適合機種
形K2DG-AV1/形K2GS-H/形K2GS-B/形K2GV-C/形K2ZC-K2GS-N/形K2ZC-K2GV-NC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VOC-1MS2-3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,787円
( 89,966円 )
1日目

詳細情報

基本情報

K2GS地絡方向継電器やK2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3Mの型番VOC-1MS2-3Mのページです。 型番VOC-1MS2-3Mに関する仕様情報を記載しております。
零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3M
補助電源装置 AOF- 1N
カレント・コンバータ
ボルティジ・センサ SDV 分流器
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格81,787円22,522円5,652円 -6,395円2,065円2,065円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他補助接点ユニット補助接点ユニット
製品種類零相電圧検出装置補助電源装置カレント・コンバータ分流器--
ケーブル長(m)3-----
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル-----
適合機種形K2DG-AV1/形K2GS-H/形K2GS-B/形K2GV-C/形K2ZC-K2GS-N/形K2ZC-K2GV-NC形K2GS-H / 形K2GS-B / 形K2GF-H / 形K2GF-B / 形K2GV-T / 形K2GV-C----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました