エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

短絡板 ZQV 6Nシリーズ

通常単価(税別)
154円~738円
税込単価
169円~812円
通常出荷日:4日目

Push-in式端子台 Aシリーズ用短絡板(渡り金具)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

極数

(極)

最小発注数量
3
60個
4
60個
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154円
( 169円 )
4日目
368円
( 405円 )
4日目
738円
( 812円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Push-in式端子台 Aシリーズ用短絡板(渡り金具)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短絡板 ZQV 6Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短絡板 ZQV 6Nシリーズ
短絡板 ZQV 6N/2
短絡板 ZQV 10N/2
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
Push-in式端子台PTシリーズ用終端板
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーミスミフエニックス・コンタクトワイドミュラー
通常価格154円-77円197円38円 -171円 -55円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプショートバーショートバーショートバーショートバーエンドプレートマーカー
材質銅スズメッキ銅スズメッキ銅スズメッキ青銅スズメッキPA樹脂PA樹脂
色オレンジオレンジオレンジ黄グレー白
ショートバー形状棒型棒型棒型棒型--
通電許容電流(A)414157---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト