エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

短絡板 ZQV 10N/2

通常単価(税別)
197円
税込単価
217円
通常出荷日:4日目

Push-in式端子台 Aシリーズ用短絡板(渡り金具)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZQV 10N/2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZQV 10N/2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ショートバー
材質
銅スズメッキ
色
オレンジ
ショートバー形状
棒型
極数(極)
2
通電許容電流(A)
57
材質詳細
接点部:銅スズメッキ/絶縁部:Wemid
ピッチ(mm)
10
適合端子台
10mm2端子台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ZQV 10N/2
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197円
( 217円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Push-in式端子台 Aシリーズ用短絡板(渡り金具)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短絡板 ZQV 10N/2の型番ZQV 10N/2のページです。 型番ZQV 10N/2に関する仕様情報を記載しております。
短絡板 ZQV 10N/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短絡板 ZQV 10N/2
短絡板 ZQV 6N/2
短絡板 ZQV 6Nシリーズ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
Push-in式端子台PTシリーズ用終端板
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーミスミフエニックス・コンタクトワイドミュラー
通常価格197円77円154円 -38円 -171円 -8円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプショートバーショートバーショートバーショートバーエンドプレートマーカー
材質銅スズメッキ銅スズメッキ銅スズメッキ青銅スズメッキPA樹脂ポリカーボネイト樹脂
色オレンジオレンジオレンジ黄グレー白
ショートバー形状棒型棒型棒型棒型--
極数(極)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト