エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 色

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

表示灯(丸胴形Φ12) M2C

通常単価(税別)
1,838円
税込単価
2,022円
通常出荷日:1日目

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。【特長】・押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ・高輝度で均...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

色

最小発注数量
緑
1個
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838円
( 2,022円 )
1日目
1,838円
( 2,022円 )
1日目

詳細情報

基本情報

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
【特長】
・押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ
・高輝度で均一な面照光
・丸胴形のため穴あけが容易

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯(丸胴形Φ12) M2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
表示灯(角胴形) M2K
ネオンブラケット BN-2
Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯
小型表示灯(Φ22)
表示灯 サーキットボーイ Gシリーズ
メーカーオムロンオムロンサトーパーツIDECテンドNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格1,838円2,017円851円 -2,510円 -971円162円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
取付穴サイズφ12角穴その他その他その他その他
形状丸長角丸丸丸丸
定格電圧(V)DC24VDC24Vその他-AC/DC 24Vその他
光源LEDLED電球LEDLEDLED
代表規格UL / CSAUL / CSA-UL / CUL--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト