エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(IEC)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 定格電圧(IEC)(V)

    ~mm
  • 定格電圧(UL)(V)

    ~mm
  • 最大接続電線サイズ(mm2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台 APGBT

通常単価(税別)
80円~126円
税込単価
88円~139円
通常出荷日:4日目

【特長】・Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台APGTBタイプです・迅速かつ柔軟に効率よく接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

定格電圧(IEC)

(V)

定格電圧(UL)

(V)

最大接続電線サイズ

(mm2)

最小発注数量
17.5
13
500
300
1.5
50個
24
20
800
600
2.5
100個
32
30
800
600
4
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80円
( 88円 )
4日目
92円
( 101円 )
4日目
126円
( 139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台APGTBタイプです
・迅速かつ柔軟に効率よく接続できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台 APGBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Push-in式Aシリーズ プラグイン端子台 APGBT
Push-in式Aシリーズ ヒューズ端子台 AFS
Push-in式Aシリーズ 断路端子台 ADT
Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIO
2段形端子台(レール式)
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーKASUGAKASUGA
通常価格80円-435円271円228円4,112円 -830円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
結線方式スクリューレススクリューレススクリューレススクリューレスネジその他
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付直付け
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品
極数(極)111111
入出力数1対11対11対11対1その他1対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト