エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ

通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円
通常出荷日:2日目

HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG9Z-XT09P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG9Z-XT09Pの仕様・寸法情報

種類
コネクタ
製品種類
保守用部品
対応シリーズ
HG2J/FT2J形用
仕様
着脱式端子台9ピン、Push-in式
品名
シリアルインターフェイス用コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG9Z-XT09P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040円
( 3,344円 )
2日目

詳細情報

基本情報

HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタの型番HG9Z-XT09Pのページです。 型番HG9Z-XT09Pに関する仕様情報を記載しております。
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート
FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ
HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン
GTシリーズ 補修用コネクタ
GOT用グッズ GT16モデル RS-485コネクタ用
メーカーIDECIDECIDECIDECPanasonic三菱電機エンジニアリング
通常価格3,040円1,452円3,040円 -2,300円5,550円15,573円 -
通常出荷日2日目3日目2日目在庫品1日目5日目5日目
種類コネクタ保護シートコネクタその他コネクタケーブル端子台
製品種類保守用部品-保守用部品---
対応シリーズHG2J/FT2J形用--HG4G/HG3G/HG2G-5F--
仕様着脱式端子台9ピン、Push-in式4.3インチ用、液晶表面を覆う保護シート----
品名シリアルインターフェイス用コネクタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました