エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

通常単価(税別)
102,360円
税込単価
112,596円
通常出荷日:2日目

FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラです。制御とHMI、どちらにも妥協しないデザインで幅...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出力タイプ

最小発注数量
6点Trシンク出力、2点アナログ出力
1個
8点2Aリレー出力
1個
6点Trソース出力、2点アナログ出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,360円
( 112,596円 )
2日目
102,360円
( 112,596円 )
2日目
102,360円
( 112,596円 )
2日目

詳細情報

基本情報

FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラです。
制御とHMI、どちらにも妥協しないデザインで幅広いアプリケーションに対応可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
HG2J形 プログラマブル表示器
HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
HG4G-V形 プログラマブル表示器
HG5G-V形 プログラマブル表示器
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格102,360円92,400円104,774円 -240,163円334,544円94,296円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類盤取付盤取付盤取付盤取付盤取付ハンディ
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTTFT
モニタ画面サイズ(インチ)775.712.1154.3
最大対応解像度800×480(WVGA)800×480(WVGA)640×480(VGA)1024×768(XGA)1024×768(XGA)480×272(WQVGA)
表示色(colors)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)カラー(65536色)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト