エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LED照明ユニットLF3D形 裏面取付用アダプタ

通常単価(税別)
1,886円
税込単価
2,075円
通常出荷日:2日目

LED照明ユニットLF3D形裏面取付用アダプタです。製品取付ねじ付属。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小発注数量
アダプタ(側面接続用)
1個
アダプタ(裏面接続用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,886円
( 2,075円 )
2日目
1,886円
( 2,075円 )
2日目

詳細情報

基本情報

LED照明ユニットLF3D形裏面取付用アダプタです。製品取付ねじ付属。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明ユニットLF3D形 裏面取付用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明ユニットLF3D形 裏面取付用アダプタ
LED照明ユニットLF3D形 M12コネクタケーブル
LED照明ユニット LF1シリーズ用角度調節金具
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,材質:ポリカーボネート
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,背面取付(ネジ止め・2個入り)
LED照明 CLA型用 取付ブラケット,サイド取付(ネジ止め・2個入り)
メーカーIDECIDECIDECパトライトパトライトパトライト
通常価格1,886円6,498円3,232円 -1,270円790円800円
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)
適用機種LF3D形LF3D形----
仕様取付ねじ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト