17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • リレー極数

    ~mm
  • ソケットピン数

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SUシリーズ リレーソケット

通常単価(税別)
608717
税込単価
669789
通常出荷日:2日目

配線工数削減可能なPush-in式SUシリーズリレーソケットです。【特長】・安全性と作業性を両立したP...

詳細を確認
  • 定格通電電流はディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

リレー極数

ソケットピン数

定格電流

(A)

最小発注数量
2
8
12
10個
4
14
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
2日目
717
( 789 )
2日目

詳細情報

基本情報

配線工数削減可能なPush-in式SUシリーズリレーソケットです。
【特長】
・安全性と作業性を両立したPush-in式リレーソケット
・高い視認性
・耐振動性
・IEC60529の保護構造IP20で、充電部に接触できない構造で感電防止を実現
・リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバーを取付け可能

ご注意

  • 定格通電電流はディレーティング特性をご確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUシリーズ リレーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUシリーズ リレーソケット
SJシリーズ リレーソケット
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
メーカーIDECIDECIDECPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格608-420 -819550524949
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応リレーシリーズ(IDEC)RU-RV---
取付タイプ表面接続表面接続表面接続裏面接続裏面接続裏面接続
結線方法欧州式-圧着端子ハンダ付けハンダ付けハンダ付け
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット
代表規格CE / UL / CUL / CSA-UL / CSAUL / CSAUL / CSAUL / CSA

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト