エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ用防水カバー

通常単価(税別)
402円~458円
税込単価
442円~504円
通常出荷日:2日目

トグルスイッチ600H-600NHシリーズ用防水カバーです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

本体色

最小発注数量
防水ハーフブーツ
緑
5個
防水ブーツ
黒
5個
防水ハーフブーツ
黒
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
2日目
402円
( 442円 )
2日目
458円
( 504円 )
2日目

詳細情報

基本情報

トグルスイッチ600H-600NHシリーズ用防水カバーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ用防水カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ用防水カバー
トグルスイッチ用防水キャップ
Φ22シリーズ用 保護カバー
Φ22シリーズ 防水キャップ AR22形
Φ22シリーズ 防水キャップ AM22形
φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)
メーカーApemミスミ富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御IDEC
通常価格402円-2,311円 -245円345円 -835円677円
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防水カバー・キャップ防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー防水カバー・キャップ防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー
適合機種トグルスイッチ600H-600NHシリーズ-----
材質本体:シリコンゴム/六角ナット:ニッケルメッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト