エレクトロニクス部品技術窓口
トランスユニット(FW-STR-3.0K・5.0K)用接続ケーブルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット
5通常価格(税別):16,697円~

三菱電機
FREQUPS 交換用ファン FW-SFN
0通常価格(税別):4,324円

オムロン
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
5通常価格(税別):30,427円~

オムロン
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
4通常価格(税別):29,301円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,503円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):3,112円~