エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

UPS用オプション ネットワークボード

通常単価(税別)
38,040円
税込単価
41,844円
通常出荷日:5日目

UPSにネットワークボードを装着することで、パソコン、サーバに加え三菱シーケンサを始めとしたFA機器か...

詳細を確認
  • FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-AEB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FW-AEBの仕様・寸法情報

種類
ネットワークガード・オプションボード
対応機種
FW-Sシリーズ/FW-Aシリーズ
仕様
MODBUS TCP/SLMPプロトコル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FW-AEB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,040円
( 41,844円 )
5日目

詳細情報

基本情報

UPSにネットワークボードを装着することで、パソコン、サーバに加え三菱シーケンサを始めとしたFA機器から、
ネットワークを通じてUPSを監視・制御できるようになります。
【特長】
・FA機器との接続により生産現場のUPS管理が容易になります
・ブラウザからUPSの設定や管理をすることができます
・停電時にパソコンをシャットダウンできます(シャットダウンソフトウェア使用)

ご注意

  • FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS用オプション ネットワークボードの型番FW-AEBのページです。 型番FW-AEBに関する仕様情報を記載しております。
UPS用オプション ネットワークボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UPS用オプション ネットワークボード
FW-Tシリーズオプション チャンネルベース
FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード
FREQUPS用オプション ラック取付ユニット
FREQUPS用オプション チャンネルベース(底面固定用金具)
FW-Sシリーズ用オプション 接続ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格38,040円11,520円20,668円7,663円5,835円20,400円 -
通常出荷日5日目15日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
種類ネットワークガード・オプションボード取付金具・取付ユニットネットワークガード・オプションボード取付金具・取付ユニット取付金具・取付ユニットケーブル
対応機種FW-Sシリーズ/FW-Aシリーズ-----
仕様MODBUS TCP/SLMPプロトコルチャンネルベース2個・取付ねじ(M4×8mm)4個同梱----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました