エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Φ22フラッシュシルエットスイッチ用アクセサリ 防塵カバー

通常単価(税別)
299円
税込単価
329円
通常出荷日:3日目

Φ22フラッシュシルエットスイッチ用防塵カバーです。【仕様】・材質:ゴム製(透明シリコンゴム)・取付パ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
丸平形用
1個
丸突形用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299円
( 329円 )
3日目
299円
( 329円 )
3日目

詳細情報

基本情報

Φ22フラッシュシルエットスイッチ用防塵カバーです。
【仕様】
・材質:ゴム製(透明シリコンゴム)
・取付パネル厚:0.8~3.2mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22フラッシュシルエットスイッチ用アクセサリ 防塵カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22フラッシュシルエットスイッチ用アクセサリ 防塵カバー
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー
φ16 小形コントロールユニット 防塵カバー
Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー
φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー
φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格299円710円280円 -360円 -1,640円403円
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防塵カバー・キャップ防塵カバー・キャップ / 防水カバー・キャップ防塵カバー・キャップ防塵カバー・キャップ防塵カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー
保護構造IP66/67 UL Type 4XIP65----
材質(カバー/ガード)ゴム製(シリコンゴム)シリコンゴム(透明)エラストマエラストマ--
色透明黒カバー:透明/パッキン:不透明黒色カバー:透明/パッキン:不透明黒色黒透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト