エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

GATU 警報盤用ユニット(扉面取付タイプ)

通常単価(税別)
16,500円~20,700円
税込単価
18,150円~22,770円
通常出荷日:3日目

【特長】・パネルユニットを取り付けることで扉面での警報確認が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 3m以下のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用ください。LANケーブルは付属していませんので別途用意してください。
  • パネルユニット接続コネクタはパネルユニットのユニット接続コネクタ以外とは接続しないでください。Ethernet機器と接続すると故障するおそれがあります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
パネル警報ユニット
1個
パネルブザーユニット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500円
( 18,150円 )
3日目
20,700円
( 22,770円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルユニットを取り付けることで扉面での警報確認が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 3m以下のLANケーブル(ストレートケーブル)をご使用ください。LANケーブルは付属していませんので別途用意してください。
  • パネルユニット接続コネクタはパネルユニットのユニット接続コネクタ以外とは接続しないでください。Ethernet機器と接続すると故障するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GATU 警報盤用ユニット(扉面取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GATU 警報盤用ユニット(扉面取付タイプ)
GATU 警報盤用ユニット(盤内取付タイプ)
HW1Z形 照光/非照光ブザー
キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR
薄型MP3再生報知器(BSV型)
φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット
メーカー日東工業日東工業IDEC河村電器産業パトライトIDEC
通常価格16,500円-30,200円 -640円 -15,644円10,970円 -2,910円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプその他その他-警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体
保護機能(IP/防滴等)無無IP65-IP54/IP20-
定格電圧(V)DC5Vその他-AC100VDC12~24VDC12~24V
端子形状差し込み端子差し込み端子ねじ端子ねじ端子-ねじ端子
寸法 長さ(mm)48107-1307517.9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト