17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)

通常単価(税別)
33,250
税込単価
36,575
通常出荷日:3日目

【特長】・屋内専用です・制御盤の扉面に取り付けることで、扉を開閉せずに仕様書などを取り出すことができま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色彩又は表面処理

最小発注数量
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
1個
クリーム塗装(2.5Y9/1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,250
( 36,575 )
3日目
33,250
( 36,575 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内専用です
・制御盤の扉面に取り付けることで、扉を開閉せずに仕様書などを取り出すことができます。開角度は約30°です。ファイルの取り出し、収納が容易です
・A4ファイル(厚さ70mm)をタテに収納可能です
【用途】
・仕様書、取扱説明書などの保管用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)
カードホルダ BP84-451A・BP84-452A
BP85 図面ホルダ
図面ホルダ
図面ホルダー ZH-A
プラスチック図面ホルダー DHP
メーカー日東工業日東工業日東工業ミスミ篠原電機カメダデンキ
通常価格33,2504,050 -850 -5,5931,038 -620 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ポリプロピレンポリスチレン---
板厚(mm)1.0-----
寸法ヨコ(mm)340(本体)、250(収納部)45----
寸法タテ(mm)350(本体)、310(収納部)-----
寸法フカサ(mm)130(本体)、80(収納部)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト