エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PF-E 盤用換気扇(省電力・長寿命タイプ)

通常単価(税別)
20,900円~48,400円
税込単価
22,990円~53,240円
通常出荷日:3日目

【特長】・低消費電力により電気代、CO2排出量削減に貢献します・盤用換気扇(スタンダードタイプ)と比較...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 性能はファン単体での値です。
  • 付属のプラグコードにコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

音量(AC入力電圧、50Hz時)

(dB)

音量(AC入力電圧、60Hz時)

(dB)

最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)

(Pa)

定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)

(W)

定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)

(W)

寸法(フカサ)

(mm)

入力端子

付属品

材質

最小発注数量
92x92
38mm
1.5
1.5
約40
約40
90
90
4.5
4.5
-
2端子
フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
フレーム、羽根:樹脂
1個
120x120
38mm
3.9
3.9
約52
約52
170
170
9.0
9
-
リード線(0.3m)
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
フレーム、羽根:樹脂
1個
172x150
その他
6.7
6.7
約54
約54
195
195
17
17
51
リード線(0.3m)
フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,900円
( 22,990円 )
3日目
25,300円
( 27,830円 )
3日目
48,400円
( 53,240円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低消費電力により電気代、CO2排出量削減に貢献します
・盤用換気扇(スタンダードタイプ)と比較して、期待寿命は約2倍になります。寿命によるファンの交換頻度は約半分になり、メンテナンスコストを削減することができます
・幅広い電圧で使用でき、周波数に関わらず同一の性能が得られます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 性能はファン単体での値です。
  • 付属のプラグコードにコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-E 盤用換気扇(省電力・長寿命タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF-E 盤用換気扇(省電力・長寿命タイプ)
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
ファンモーター IGEシリーズ
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
メーカー日東工業日東工業山洋電気山洋電気タカチ電機工業日東工業
通常価格20,900円-90,600円13,988円 -4,252円2,049円13,500円 -
通常出荷日3日目3日目8日目9日目2日目在庫品1日目〜
種類ACファンACファンDCファンDCファンACファンACファン
入力電圧その他AC200VDC12VDC12VAC100V-
センサ出力無パルス出力パルスパルス無無
特性長寿命標準(汎用)長寿命標準(汎用)標準(汎用)防湿
代表規格PSE / CE / UL / CULPSEUL / CUL / TUVUL / CUL / TUVPSE-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト