エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • 定格適合電線(mm2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)【3個入り】

通常単価(税別)
5,200円~6,200円
税込単価
5,720円~6,820円
通常出荷日:3日目

【特長】・建設現場の作業効率向上に【用途】・仮設分電盤などに使用が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(ヨコ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

定格適合電線

(mm2)

最小発注数量
17
52
22
1パック

3個入り

17
52
38
1パック

3個入り

22.8
59
60
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200円
( 5,720円 )
3日目
5,200円
( 5,720円 )
3日目
6,200円
( 6,820円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場の作業効率向上に
【用途】
・仮設分電盤などに使用が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)
TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)
TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形
TBZ-T 端子ユニット(リペア端子形)
TBZ-A 固定式ブレーカ用端子台(リペア端子形)
NA-W ワイド端子アダプタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,200円-16,900円 -5,150円 -3,900円 -6,200円 -9,900円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他その他その他その他その他その他
極数(P)1E33---
寸法(タテ)(mm)62.4-----
種類詳細アース端子台(リペア端子形)ブレーカ用端子台(スプリング端子形)ブレーカ用端子台(送り端子形)端子ユニットブレーカ用端子台(リペア端子形)ワイド端子アダプタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト