エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)

通常単価(税別)
16,900円~20,700円
税込単価
18,590円~22,770円
通常出荷日:3日目

【特長】・工具、圧着端子なしで電線接続が可能なスプリング端子式・レバー操作により電線直付け接続でき、省...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格通電電流

(A)

適用機種

最小発注数量
60
経済形50/60AF
1個
100
経済形100AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,900円
( 18,590円 )
3日目
20,700円
( 22,770円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具、圧着端子なしで電線接続が可能なスプリング端子式
・レバー操作により電線直付け接続でき、省施工化に貢献します
・電線接続を目視確認できる表示部を搭載。透明レバー採用により電線挿入口が目視可能です
・ブレーカ直付けに適したサイズ、ねじピッチです
・軽い力でらくらく操作できます
・圧縮バネを採用した安定接続を実現します
【用途】
・頻繁に電線を付け外しする分電盤にご利用いただけます
・省施工、安定品質での電線接続が必要となる現場に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)
TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)
TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形
TBZ-A 固定式ブレーカ用端子台(リペア端子形)
TBZ-T 端子ユニット(リペア端子形)
NA-W ワイド端子アダプタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格16,900円-5,200円 -5,150円 -6,200円 -3,900円 -9,900円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他その他その他その他その他その他
極数(P)31E3---
種類詳細ブレーカ用端子台(スプリング端子形)アース端子台(リペア端子形)ブレーカ用端子台(送り端子形)ブレーカ用端子台(リペア端子形)端子ユニットワイド端子アダプタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト