エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法(タカサ)(mm)

    ~mm
  • 分岐寸法(mm)

    ~mm
  • 分岐部 取付可能P数(P)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IPDS6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)

通常単価(税別)
14,994円~31,264円
税込単価
16,493円~34,390円
通常出荷日:5日目

基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プラグインユニット(i plug-s)とプラグインスリムブレーカのみとなります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タカサ)

(mm)

分岐寸法

(mm)

分岐部 取付可能P数

(P)

最小発注数量
200.5
100
8
1個
275.5
175
14
1個
375.5
275
22
1個
475.5
375
30
1個
575.5
450
36
1個
675.5
550
44
1個
775.5
650
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,994円
( 16,493円 )
5日目
17,324円
( 19,056円 )
5日目
19,800円
( 21,780円 )
5日目
22,800円
( 25,080円 )
5日目
25,137円
( 27,651円 )
5日目
28,264円
( 31,090円 )
5日目
31,264円
( 34,390円 )
5日目

詳細情報

基本情報

基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プラグインユニット(i plug-s)とプラグインスリムブレーカのみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDS6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDS6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
IPDP-SL・SR 基本ユニット(分岐片側配置タイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格14,994円-15,604円 -15,604円 -50,432円 -49,769円 -14,404円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目7日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
種類詳細基本ユニット(分岐両側配置タイプ)基本ユニット基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)
容量(A)60(断面積46mm2)60(断面積31mm2)60(断面積46mm2)400(断面積166mm2)400(断面積166mm2)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト