エレクトロニクス部品技術窓口
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ KSTK/KSTK-B
2通常価格(税別):648円~

日東工業
BP21 パネル用レール1(B・S・BF・SFキャビネット扉裏面用)
0通常価格(税別):4,390円~

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 板厚(mm)1.6
0通常価格(税別):1,520円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

未来工業
ワンタッチスペーサー
0通常価格(税別):230円~

未来工業
防犯カメラ用プレート
0通常価格(税別):1,054円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~