エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD96-1R 余長リールユニット

通常単価(税別)
7,620円
税込単価
8,382円
通常出荷日:3日目

【特長】・マウントアングルに取付可能です・余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます...

詳細を確認
  • マウントアングルの側面に80mm以上スペースが必要です。
  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

RD96-1R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD96-1Rの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)
57.3
外形寸法(H)(mm)
110
外形寸法(D)(mm)
260
材質
余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
色
ブラック
ケーブル収納本数(本)
約14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD96-1R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,620円
( 8,382円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウントアングルに取付可能です
・余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます
【用途】
・ラック側面での余長収納に

ご注意

  • マウントアングルの側面に80mm以上スペースが必要です。
  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD96-1R 余長リールユニットの型番RD96-1Rのページです。 型番RD96-1Rに関する仕様情報を記載しております。
RD96-1R 余長リールユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD96-1R 余長リールユニット
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDLX-EC エンドカバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,620円20,020円6,050円41,790円7,440円30,250円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)57.3482.6155482.51287
外形寸法(H)(mm)11043.521043.525180
外形寸法(D)(mm)260372.5509780454
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)鉄鉄鉄鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました