エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD743 転倒防止金具(FVH用)【4個入り】

通常単価(税別)
7,440円
税込単価
8,184円
通常出荷日:3日目

転倒防止金具です。【用途】・FVシリーズHUB収納タイプ(FVH)の転倒防止に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD743-1VH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

RD743-1VHの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)
128
外形寸法(H)(mm)
25
外形寸法(D)(mm)
80
材質
鉄
色
ペールホワイト
適用機種
FVH
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD743-1VH
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,440円
( 8,184円 )
3日目

詳細情報

基本情報

転倒防止金具です。
【用途】
・FVシリーズHUB収納タイプ(FVH)の転倒防止に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD743 転倒防止金具(FVH用)の型番RD743-1VHのページです。 型番RD743-1VHに関する仕様情報を記載しております。
RD743 転倒防止金具(FVH用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD963 クランプユニット
RD49 温度制御パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
RDLX-EC エンドカバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,440円6,050円41,790円20,020円7,620円30,250円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)128155482.5482.657.37
外形寸法(H)(mm)2521043.543.5110180
外形寸法(D)(mm)805097372.5260454
材質鉄鉄鉄鉄余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました