エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • ケーブル収納本数(本)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD961 ダクト付パネル

通常単価(税別)
9,550円
税込単価
10,505円
通常出荷日:3日目

【特長】・ブラケットの移動が可能です(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm)・上下の開...

詳細を確認
  • ドア付ラックへ取り付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離をRD961-1EPKSは85mm以上、RD961-1EPKLは120mm以上とってください。
  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(D)

(mm)

ケーブル収納本数

(本)

最小発注数量
191.5
約86
1個
156.5
約57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,550円
( 10,505円 )
3日目
9,550円
( 10,505円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケットの移動が可能です(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm)
・上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます
・難燃性の樹脂を採用しています(UL94 燃焼試験V-0)
【用途】
・機器やスプライスユニット前面の配線処理に

ご注意

  • ドア付ラックへ取り付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離をRD961-1EPKSは85mm以上、RD961-1EPKLは120mm以上とってください。
  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD961 ダクト付パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
RD963 クランプユニット
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,550円41,790円6,050円7,440円20,020円7,620円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)482.5482.5155128482.657.3
外形寸法(H)(mm)4443.52102543.5110
材質PPE+PS鉄鉄鉄鉄余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
色ブラックブラックブラックペールホワイトブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト