エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Φ16 コントローラユニットLBシリーズ ブザー

通常単価(税別)
3,580円
税込単価
3,938円
通常出荷日:3日目

【特長】・装置やパネルの小形化に貢献、省スペース設計が可能・保護構造IP40・音圧80db以上の連続音...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB3Z-104K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LB3Z-104Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
長角型
音
連続
音種類
ピー
音量(dB)
80
音量調節
無
保護機能(IP/防滴等)
[有] IP40
定格電圧(V)
DC24V
端子形状
はんだ端子
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)
17.8
寸法 幅(mm)
23.8
寸法 厚み(mm)
23.6
音響周波数
2.3±0.3kHz
吹鳴時間(寿命)(時間)
約1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LB3Z-104K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580円
( 3,938円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置やパネルの小形化に貢献、省スペース設計が可能
・保護構造IP40
・音圧80db以上の連続音(at 0.1m)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16 コントローラユニットLBシリーズ ブザーの型番LB3Z-104Kのページです。 型番LB3Z-104Kに関する仕様情報を記載しております。
Φ16 コントローラユニットLBシリーズ ブザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16 コントローラユニットLBシリーズ ブザー
電子音報知器 BD-Aシリーズ
薄型MP3再生報知器(BSV型)
盤用MP3音声合成報知器(BKV型)
電子音報知器 BK
ホーン型電子音報知器 EHS/EHV
メーカーIDECパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格3,580円10,800円10,970円 -34,173円 -18,970円 -21,970円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体----
形状長角型角型角型角型角型ホーン型
音連続連続 / 断続連続 / 断続連続 / 断続連続連続 / 断続
音種類ピー音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽音声・音楽 / その他
音量(dB)8090879595110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました