エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

16点入出力用スプリングクランプ端子台

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:5日目

16点入出力用スプリングクランプ端子台。【仕様】・適合電線サイズ:0.3~1.5mm2(AWG22~1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Q6TE-18SN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

Q6TE-18SNの仕様・寸法情報

種類
その他
用途
16点入出力用、0.3~1.5mm2(AWG22~16)
種類詳細
スプリングクランプ端子台
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
Q6TE-18SN
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

16点入出力用スプリングクランプ端子台。
【仕様】
・適合電線サイズ:0.3~1.5mm2(AWG22~16)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16点入出力用スプリングクランプ端子台の型番Q6TE-18SNのページです。 型番Q6TE-18SNに関する仕様情報を記載しております。
16点入出力用スプリングクランプ端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16点入出力用スプリングクランプ端子台
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,7003002,17118,0472,880 -979 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他ケーブルブランクカバーケーブルケーブルアダプタ
用途16点入出力用、0.3~1.5mm2(AWG22~16)コネクタタイプ用電源ケーブルQベースユニットI/Oスロット用ブランクカバーパソコン用RS-232C接続ケーブル増設ユニット用延長ケーブル-
種類詳細スプリングクランプ端子台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト