エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

内部付属装置 不足電圧引きはずし装置 UVTNシリーズ

通常単価(税別)
18,568円
税込単価
20,425円
通常出荷日:5日目

【特長】・UVT電圧モジュール本体に取り付け、不足電圧引きはずし装置です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

最小発注数量
AC200~250
10個
AC380~480
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,568円
( 20,425円 )
5日目
18,568円
( 20,425円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVT電圧モジュール本体に取り付け、不足電圧引きはずし装置です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内部付属装置 不足電圧引きはずし装置 UVTNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部付属装置 不足電圧引きはずし装置 UVTNシリーズ
外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズ
外部付属装置 ロックカバー(LC)
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
外部付属装置 メカニカルインタロック
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機富士電機機器制御
通常価格18,568円1,070円 -109円 -386円380円13,094円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
区分内部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他端子カバーロックカバー・ロック装置・インタロック端子カバー取付台・取付板・取付枠ロックカバー・ロック装置・インタロック
適用機種(NFB)NF125-UV / NF63-HDV / NF32-SV / NF125-RV / NF63-HRV / NF125-HDV / NF250-HV / NF125-SV / NF63-HV / NF250-SEV / NF250-CV / NF63-SV / NF63-CV / NF125-HEV / NF250-HEV / NF125-HV / NF250-HDV / NF250-UV / NF250-SV / NF125-SEV / NF250-RV / NF125-CV / NF125-CVF / NF125-HDVA / NF250-HDVA / NF250-HEVMB / NF250-SEVMB / NF-125SVF--NF30-FA/FAU / NF50-FA/FAU--
種類詳細不足電圧引きはずし装置裏面端子カバーロックカバー-DINレール(IEC 35mm)取付アダプター-
アンペアフレーム30~250Aフレーム用、SRU/HRU用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト