エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP11-S ドアストッパ

通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円
通常出荷日:3日目

【特長】・ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付けが可能です・ドアストッパ固定時の開角度は約...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP11-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BP11-Sの仕様・寸法情報

種類
ドアパーツ
材質
鉄(クロメートめっき)
適用機種
適用キャビネット:OR(B)、OR-LA、OR-LS、ORPV、ORM-A、OW-A、OM-B、RA(B)、RAM-A、W-A、M-B、RAV、E-A、E-A-N、E-A-F、E-A-N-F、EM-A
適用キャビネット寸法(mm)
片扉:ヨコ400以上、両扉:ヨコ800以上
セット内容
ドアストッパ、ドアストッパ金具、取付ねじ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP11-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700円
( 6,270円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付けが可能です
・ドアストッパ固定時の開角度は約90°です
【用途】
・金属製キャビネットの扉固定用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-S ドアストッパの型番BP11-Sのページです。 型番BP11-Sに関する仕様情報を記載しております。
BP11-S ドアストッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-S ドアストッパ
RD211 ワンタッチフィラーパネル
RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)
BP15-C・S エッジガード
BP11-A アルミモールセット
BP11-BD 底面小扉
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,700円10,270円46,630円1,310円 -6,590円 -23,520円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目8日目〜3日目
種類ドアパーツボックス用継枠ボックス用継枠保護用バーツカバー用パーツ化粧プレート
材質鉄(クロメートめっき)PC+ABS樹脂キーボードテーブル:アルミt1.5, 山型レール/ブラケット:鉄t1.6, スライド台/ケーブルサポート:鉄t1.2NBR発泡体アルミニウム鉄
適用機種適用キャビネット:OR(B)、OR-LA、OR-LS、ORPV、ORM-A、OW-A、OM-B、RA(B)、RAM-A、W-A、M-B、RAV、E-A、E-A-N、E-A-F、E-A-N-F、EM-AAH, FS-2ME・-ME, FSS, FSST, FSG, FSH, FLS, FLM, DARC-2ME----
適用キャビネット寸法(mm)片扉:ヨコ400以上、両扉:ヨコ800以上-----
セット内容ドアストッパ、ドアストッパ金具、取付ねじ10コ入キーボードテーブル 1コ/スライド台 1コ/スライドレール 2本/ブラケット 2コ/山型レール 2本/ケーブルサポート 1コ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました