エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

OPK-P キー付耐侯プラボックス(屋根・パッキン付)

通常単価(税別)
8,220円~43,000円
税込単価
9,042円~47,300円
通常出荷日:3日目

【特長】・パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています・N200番キーによる施錠が可能で...

詳細を確認
  • 外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
150
250
120
1個
250
250
120
1個
200
300
140
1個
300
300
140
1個
400
400
160
1個
200
350
160
1個
250
400
160
1個
350
300
160
1個
300
500
180
1個
400
300
180
1個
500
400
180
1個
400
500
200
1個
400
600
200
1個
500
500
200
1個
600
500
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,220円
( 9,042円 )
3日目
10,000円
( 11,000円 )
3日目
10,700円
( 11,770円 )
3日目
12,720円
( 13,992円 )
3日目
21,420円
( 23,562円 )
3日目
14,300円
( 15,730円 )
3日目
16,150円
( 17,765円 )
3日目
17,550円
( 19,305円 )
3日目
24,850円
( 27,335円 )
3日目
20,700円
( 22,770円 )
3日目
26,750円
( 29,425円 )
3日目
30,750円
( 33,825円 )
3日目
33,750円
( 37,125円 )
3日目
38,500円
( 42,350円 )
3日目
43,000円
( 47,300円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています
・N200番キーによる施錠が可能です(鍵番号の変更はできません)
・耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など、屋外使用に適しています
・全機種ポール取付用の取付バンド穴が付いています

ご注意

  • 外形寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPK-P キー付耐侯プラボックス(屋根・パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPK-P キー付耐侯プラボックス(屋根・パッキン付)
ウォールボックス(屋根付)
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
ウォールボックス(本体・屋根一体型)
防水・防塵開閉式ABSプラボックス BCAPシリーズ
仮設用ウォールボックス(防雨型)
メーカー日東工業エスコBOXCOエスコBOXCOエスコ
通常価格8,220円-2,080円 -2,550円 -1,461円 -2,156円 -3,013円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応特注のみ対応非対応特注のみ対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト